Groupes de marchandise

Boutons étoile et goupilles d'arrêt avec fonction de sécurité

retour

La sécurité à portée de main – KIPP intègre une fonction de sécurité à ses boutons étoile et goupilles d'arrêt

Nous avons élargi notre gamme avec de nouveaux boutons étoile et goupilles d'arrêt avec fonction de sécurité. Les utilisateurs bénéficient désormais d'un mécanisme de blocage et de fermeture intégré, qui empêche tout desserrage involontaire des boutons et des goupilles, améliorant ainsi la sécurité et la fonctionnalité d'un grand nombre d'applications. Leurs possibilités d'utilisation sont très variées et vont de la construction de machines aux appareils de sport et de rééducation, en passant par le secteur du bâtiment et la logistique.

Aperçu des faits marquants :

  • Un design ergonomique : Avec nos nouveaux boutons étoile, nous soutenons les utilisateurs en matière de précision et de productivité. Leur forme ergonomique s'inspire de la norme DIN 6336 et assure une manipulation agréable et une utilisation confortable.

  • Des matériaux de qualité : L'utilisation de matériaux résistants et durables permet à nos boutons étoile de répondre aux exigences élevées des environnements industriels et d'y offrir des performances fiables à long terme.

  • Une grande flexibilité : Pour répondre aux exigences particulières des applications les plus diverses, nous vous proposons des boutons étoile de différentes tailles, avec filetage ou taraudage M4 à M10, dans les coloris rouge et noir.

  • Trois modèles de goupilles d'arrêt : Nos goupilles d'arrêt verrouillables sont disponibles avec poignée en inox, poignée en plastique ou poignée en T en plastique. Le déverrouillage ne peut être effectué qu'au moyen d'une clé.

Ces produits font partie de nos produits phares au salon Motek de Stuttgart cette année. Venez nous rendre visite au salon du 10 au 13 octobre 2023 dans le hall 3, sur le stand 3520.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33