Groupes de marchandise

Les éléments de serrage à point zéro KIPP UNILOCK

retour

KIPP élargit sa gamme d'éléments de bridage pneumatiques à point zéro -
Trois nouveaux modules de bridage dans la gamme KIPP UNILOCK

Nous avons élargi la gamme de produits KIPP UNILOCK pour la technique de serrage pneumatique à point zéro. Avec trois nouveaux modules de bridage, nous vous offrons désormais encore plus de possibilités pour le serrage et le réétalonnage rapides et précis de pièces à usiner, de dispositifs et de palettes sur des centres d'usinage par enlèvement de copeaux. Nos nouveaux éléments de bridage permettent un remplacement en quelques secondes avec un point zéro défini et une précision de répétition inférieure à 0,005 mm.

Les nouveautés en détail :

  • Module de bridage KIPP UNILOCK ASM 99 : Ce module entretoise est adapté de manière optimale aux entraxes étroits. Sa hauteur de montage est de 56 mm. Ce module de bridage peut également être complètement encastré dans une plaque de fixation ou dans la table de machine. Un détecteur intégré permet de repérer la position « ouverte » du coulisseau.

  • Module de bridage automatisé KIPP UNILOCK ESA 138 : Grâce à sa fonction de détection intégrée permettant de repérer la position « ouverte » ou « fermée » du coulisseau de serrage, ce module répond à toutes les exigences en matière de sécurité des processus dans les dispositifs de bridage automatisés. Ses quatre surfaces d'appui décalées avec contrôle de l'installation d'air permettent de s'assurer que le dispositif est correctement positionné avant que le processus de fabrication ne débute.

  • Module de bridage KIPP UNILOCK EGM 110-75 avec raccord de palette : Ce module de bridage a été spécialement conçu pour les dispositifs robotisés. Le raccord de palette sert alors d'interface entre la palette de serrage et le module de bridage. La fonction de détection intégrée permet de repérer la position « ouverte » ou « fermée » du coulisseau de serrage et de s'assurer que le module de bridage et le raccord de palette se trouvent dans la bonne position. Broches de serrage de compensation et broches de serrage à queue d'aronde : Également nouveaux dans notre gamme, ces deux composants optimisent le serrage et le positionnement de pièces et de dispositifs. Les broches de serrage de compensation permettent une compensation de l'entraxe de ± 1 mm dans une direction ou toutes les directions. La fixation de la broche de serrage à queue d'aronde ne nécessite aucun filetage et s'effectue en insérant la queue d'aronde dans un bord de serrage bas de la pièce à usiner.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33