Groupes de marchandise

Aluminium-Handräder von KIPP

retour

Fonctionnels et esthétiques – Les volants en aluminium KIPP

Vous cherchez des éléments de commande pour votre processus de fabrication qui ne se caractérisent pas seulement par leur aspect visuel, mais aussi par leur ergonomie et leur sécurité de fonctionnement ? Dans ce cas, vous trouverez ce que vous cherchez chez nous ! Nous avons élargi notre gamme avec un ensemble de volants légers en aluminium qui combinent parfaitement fonctionnalité et design. Grâce à leur design innovant, ces éléments de commande sont particulièrement faciles à utiliser et s'intègrent parfaitement à votre processus de fabrication. Vous avez le choix entre six modèles de tailles différentes et deux coloris.

Aperçu des faits marquants :

  • 6 versions : Disponibles sous forme de volants à rayons ou pleins, sans manivelle, ou avec poignée cylindrique rotative ou rabattable

  • Ergonomiques : Poignée cylindrique avec prise en main optimisée et très bonne adhérence

  • Sûrs : La poignée cylindrique rabattable permet de réduire les contours gênants et de minimiser le risque de blessure

  • Durables : Laquage époxy noir ou argent

  • Adaptables : Volants à rayons de diamètre 125 mm ou 160 mm ; volants pleins de 80 mm à 125 mm ; possibilité de fixation par adhérence ou par concordance de forme Précis : tolérance de concentricité et de planéité  0,4 mm

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33