Groupes de marchandise

Des doigts d'indexage avec tête rotative

retour
Test

Un positionnement et une fixation rapides – Les doigts d'indexage avec tête rotative

KIPP propose dès à présent des doigts d'indexage avec tête rotative de différentes tailles. Ces doigts d'indexage rendent le réglage et le positionnement rapides des composants mobiles particulièrement faciles.



Les doigts d'indexage permettent de positionner et de fixer rapidement des composants par rotation ou déplacement. Les doigts d'indexage empêchent également toute modification de la position d'arrêt sous l'effet de forces transversales.

L'erreur de manipulation est quasiment exclue grâce aux marquages ON/OFF et ON/MID/OFF.

Les faits marquants en un coup d'œil :

• Doigt d'indexage et boîtier en acier nickelé, boutons rotatifs en plastique

• Au choix avec filetage ou avec bride

• Doigt d'indexage de diamètre 5 mm et 7 mm

• Modèles avec indicateur ON/OFF ou ON/MID/OFF

Nos nouveaux doigts d'indexage avec tête rotative sont en acier nickelé, les boutons rotatifs sont quant à eux en thermoplastique. Le doigt d'arrêt a une forme conique, pour laquelle il existe des douilles coniques en acier, disponibles dans les deux diamètres de doigt d'arrêt.

Les doigts d'indexage ne sont pas seulement idéaux pour le positionnement sur les rails de guidage dans la construction de machines, mais aussi pour une utilisation dans la construction de dispositifs et dans les installations de conditionnement ainsi que pour le blocage des glissières ou des verrous dans la construction automobile.


Informez-vous sur notre large gamme de doigts d'indexage avec tête rotative !


Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33