Groupes de marchandise

Configurateur en ligne pour goupilles d'arrêt autobloquantes

retour

Trouvez les goupilles d'arrêt autobloquantes adaptées à vos applications !


Dès à présent, KIPP vous offre la possibilité de configurer vous-même la goupille d'arrêt autobloquante de votre choix de manière simple et rapide en l'adaptant à vos besoins.
Le nouveau configurateur en ligne propose les critères de sélection suivants :

Diamètre de boulon

Longueur de serrage

Force de cisaillement en fonction du matériau

Modèle de poignée

Une fois le choix effectué, un numéro d'article unique et un produit parfaitement adapté à vos besoins vous seront proposés. Vous pourrez ensuite commander l'indicateur de position ainsi configuré directement depuis notre boutique en ligne. Vous pourrez ensuite commander la goupille d'arrêt ainsi configurée directement depuis notre boutique en ligne.
Les goupilles d'arrêt autobloquantes de KIPP permettent d'assembler ou de fixer rapidement et simplement deux pièces ou éléments. Le bouton de dégagement permet de déverrouiller puis de verrouiller à nouveau les deux billes. On obtient ainsi un assemblage sûr et indémontable des deux pièces à relier.
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Australie
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33