Groupes de marchandise

Alliage zinc

N° article ZL0430
Numéro d'article DIN ZL2
Désignation abrégée GD-ZnAl4Cu3
Description Alliage zinc
Composition
Composants d'alliage [%]
Al : 3,8 - 4,2
Cu : 2,7 - 3,3
Densité [g/cm³] 6,80
Limite d'élasticité
Rp0,2 [N/mm²] min - max.
270
Résistance à la traction
Rm [N/mm²]  min - max.
340
Allongement à la rupture
A [ % ]  min - max.
6
Dureté Brinell
Valeur indicative HB
130

Résistance à la corrosion
en atmosphère normale
bonne

Résistance à la corrosion
en atmosphère marine
mauvaise
Usinabilité bonne
Soudabilité n/s
Anodisabilité inappropriée
Polissage ultra brillant
mécanique
bon
Principales applications Industrie automobile, construction de machines et d'appareils, industrie sanitaire, mécanique de précision et électrotechnique, ustensiles, jouets
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en métal dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.

Retour au sommaire

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33