Groupes de marchandise

Alliage cuivre-zinc

retour

Alliage cuivre-zinc

N° article CW614N (MS58)
Numéro d'article DIN 2.0401
Désignation abrégée CuZn39Pb3
Description Alliage cuivre-zinc
Composition
Composants d'alliage [%]
Cu : 57 - 59
Pb : 2,5 - 3,5
Zn : reste
Densité [g/cm³] 8,47
Limite d'élasticité
Rp0,2 [N/mm²] min - max.
160 - 390
Résistance à la traction
Rm [N/mm²]  min - max.
360 - 500
Allongement à la rupture
A [ % ]  min - max.
8 - 20
Dureté Brinell
Valeur indicative HB
90 - 150

Résistance à la corrosion
en atmosphère normale
bonne

Résistance à la corrosion
en atmosphère marine
moyenne
Usinabilité très bonne
Soudabilité moyenne - mauvaise
Anodisabilité inappropriée
Polissage ultra brillant
mécanique
très bon
Principales applications Composants avec un formage par enlèvement de copeaux, par ex. robinetterie, pièces d'horlogerie, mécanique générale, électrotechnique
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en métal dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.

Retour au sommaire

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33