Groupes de marchandise

Fonte d'aluminium

retour

Fonte d'aluminium

N° article ENAC-AlSi9Cu3(Fe) 
Numéro d'article DIN 3.2163
Désignation abrégée GD-AlSi9Cu3 
Description Fonte d'aluminium
Composition
Composants d'alliage [%]
Si : 8 - 11
Cu : 2 - 4
Fe : max. 1,3
Zn : max. 1,2
Densité [g/cm³] 2,76
Limite d'élasticité
Rp0,2 [N/mm²] min - max.
140
Résistance à la traction
Rm [N/mm²]  min - max.
240
Allongement à la rupture
A [ % ]  min - max.
 < 1
Dureté Brinell
Valeur indicative HB
80

Résistance à la corrosion
en atmosphère normale
mauvaise

Résistance à la corrosion
en atmosphère marine
mauvaise
Usinabilité très bonne
Soudabilité très bonne
Anodisabilité inappropriée
Polissage ultra brillant
mécanique
très bonne
Principales applications Pièces moulées en aluminium, par ex. moulage sous pression
Pièces de machines et de moteurs complexes pour l'industrie automobile, l'électrotechnique
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en métal dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.

Retour au sommaire

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33