Groupes de marchandise

Alliage d'aluminium corroyé durcissable

retour

Alliage d'aluminium corroyé durcissable

N° article EN-AW 2024
Numéro d'article DIN 3.1354
Désignation abrégée AlCu4Mg1
Description Alliage d'aluminium corroyé durcissable
Composition
Composants d'alliage [%]
Cu : 3,8 - 4,9
Mg : 1,2 - 1,8
Densité [g/cm³] 2,70
Limite d'élasticité
Rp0,2 [N/mm²] min - max.
270 - 300
Résistance à la traction
Rm [N/mm²]  min - max.
420 - 450
Allongement à la rupture
A [ % ]  min - max.
5 - 12
Dureté Brinell
Valeur indicative HB
60

Résistance à la corrosion
en atmosphère normale
moyenne

Résistance à la corrosion
en atmosphère marine
mauvaise
Usinabilité bonne
Soudabilité moyenne
Anodisabilité bonne (protection contre la corrosion)
moyenne (décorative)
Polissage ultra brillant
mécanique
très bon
Principales applications Composants fortement sollicités dans la construction de machines, la construction aéronautique et automobile, pièces forgées à haute résistance
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en métal dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.

Retour au sommaire

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33