|
Fonte avec graphite laminaire (fonte à graphite sphéroïdal)
|
retour |
|
Fonte avec graphite laminaire (fonte à graphite sphéroïdal)
Type de fonte |
Fonte avec graphite laminaire (fonte à graphite sphéroïdal) |
N° article |
EN-JS1020 |
Norme USA (AISI) |
60-40-18 |
DIN EN 10027-2 |
|
Désignation abrégée |
EN-GJS-400 |
Ancienne désignation |
GGG 40 DIN EN 1563 |
Composition [%] |
- |
Densité [g/cm³] |
7,10 |
R0,2 N/mm² Limite d'élasticité |
240 |
0,1 % -Limite d'élasticité Rp0,1 N/mm² |
- |
Résistance à la traction Rm [N/mm²] |
400 |
Dureté Brinell HB30 Échantillon <30mm |
135-180 |
Allongement à la rupture A% |
min : 15 |
Module E E KN/mm² |
169 |
Résistance à la compression Sdb N/mm² |
700 |
Usinabilité |
très bonne |
Soudabilité |
relative, soudable avec des électrodes spéciales |
Résistance à la compression |
- |
Caractéristiques de fonctionnement d'urgence |
bonnes |
Conductivité thermique |
- |
Caractéristiques d'amortissement |
- |
Coulabilité |
très bonne |
Autres caractéristiques |
Résistance élevée même en cas de charge dynamique Durcissable en surface |
Structure |
Principalement ferritique |
Principales applications |
Pièces de couplage, construction de moteurs, arbres à came, raccords, tuyaux pour conduites d'eau et de gaz, roues à aubes, bagues de buse, boîtiers, pièces pour construction de machines générale, crampons plaqueurs à came, sauterelles à étrier, sauterelle à bielle, poignées de manutention, brides, manivelles, supports de presse |
|
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique. |
Retour au sommaire |
|
|
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|