Groupes de marchandise

Fonte avec graphite lamellaire

retour

Fonte avec graphite lamellaire

Type de fonte Fonte avec graphite laminaire
N° article EN-JL-1050
Norme USA (AISI) No 30 B
DIN EN 10027-2 5.1302
Désignation abrégée EN-GJL-300  
Ancienne désignation  GG-30
DIN 1561
Composition
[%]
C : 2,95-3,20
Si : 2,10-2,40
Mn :0,55-0,75
P : 0,10-0,20
S : 0,04-0,07
Densité [g/cm³] 7,25
R0,2 N/mm²
Limite d'élasticité
 - 
0,1 % -Limite d'élasticité
Rp0,1  N/mm²
195-260
Résistance à la traction
Rm [N/mm²]
300-400
Dureté Brinell  HB30
Échantillon <30mm
200-240
Allongement à la rupture  A% 0,8-0,3
Module E    E   KN/mm² 200-275
Résistance à la compression   Sdb  N/mm² 960
Usinabilité très bonne 
Soudabilité  relative, soudable avec des électrodes spéciales
Résistance à la compression bonne
Caractéristiques de fonctionnement d'urgence bonnes
Conductivité thermique bonne
Caractéristiques d'amortissement bonnes
Coulabilité très bonne
Autres caractéristiques  
Structure Perlitique
Principales applications Coquilles de coussinet, carters de turbine, turbines, presses, outils
Épaisseurs de paroi recommandées :
>30 mm, presses, tables, roues, outils, équerres de serrage, consoles
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.

Retour au sommaire

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33