Groupes de marchandise

Fonte avec graphite lamellaire

retour

Fonte avec graphite lamellaire

Type de fonte Fonte avec graphite laminaire
N° article  EN-JL-1040
Norme USA (AISI) No 25 B
DIN EN 10027-2 5.1301
Désignation abrégée EN-GJL-250 
Ancienne désignation  GG-25
DIN 1561
Composition
[%]
C : 3,20-3,50
Si : 2,50-2,70
Mn :0,50-0,80
P : 0,1-. 0,2
S : 0,1
Cu :0,1-0,6
Densité [g/cm³] 7,20
R0,2 N/mm²
Limite d'élasticité
 - 
0,1 % -Limite d'élasticité
Rp0,1  N/mm²
165-228
Résistance à la traction
Rm [N/mm²]
250-350
Dureté Brinell  HB30
Échantillon <30mm
190-230
Allongement à la rupture  A% 0,8-0,3
Module E    E   KN/mm² 103-118
Résistance à la compression   Sdb  N/mm² 840
Usinabilité très bonne
Soudabilité  relative, soudable avec des électrodes spéciales
Résistance à la compression bonne
Caractéristiques de fonctionnement d'urgence bonnes
Conductivité thermique bonne
Caractéristiques d'amortissement bonnes
Coulabilité très bonne
Autres caractéristiques  
Structure Perlitique
Principales applications Machines-outils, boîtiers d'entraînement,  bancs de machines
Épaisseurs de paroi recommandées :
jusqu'à 30 mm, compresseurs, pièces hydrauliques, pièces de pompe et de robinetterie fortement sollicitées, plaques à trous, palettes
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.

Retour au sommaire

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33