Groupes de marchandise

Fonte avec graphite lamellaire

retour

Fonte avec graphite lamellaire

Type de fonte Fonte avec graphite lamellaire
N° article EN-JL-1030
Norme USA (AISI) No 20 B
DIN EN 10027-2 5.1300
Désignation abrégée EN-GJL-200
Ancienne désignation  GG20
DIN 1561
Composition
[%]
C : 2,95-3,45
Si : 2,10-2,90
Mn : 0,55-0,75
P : 0,10-0,20
S : 0,04-0,07
Densité [g/cm³] 7,15
R0,2 N/mm²
Limite d'élasticité
 - 
0,1 % -Limite d'élasticité
Rp0,1  N/mm²
130-195
Résistance à la traction
Rm [N/mm²]
200…300
Dureté Brinell  HB30
Échantillon <30 mm
180-220
Allongement à la rupture  A% 0,8-0,3
Module E    E   KN/mm² 88-113
Résistance à la compression   Sdb  N/mm² 720
Usinabilité très bonne
Soudabilité  relative, soudable avec des électrodes spéciales
Résistance à la compression bonne
Caractéristiques de fonctionnement d'urgence bonnes
Conductivité thermique bonne
Caractéristiques d'amortissement bonnes
Coulabilité très bonne
Autres caractéristiques  
Structure Ferritique/Perlitique
Principales applications pour des pièces à usiner complexes, aux contours riches, d'utilisation très polyvalente
Bâtis de machines, boîtiers d'entraînement, logements de palier, pompes, construction de machines générale
Épaisseurs de paroi recommandées :
jusqu'à 20 mm, robinetterie, pompes, pièces pour la construction de machines générale,
écrous croisillons, boutons étoiles
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.

Retour au sommaire

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33