Groupes de marchandise

1.3505 Acier à roulement

retour

1.3505 Acier à roulement

N° article 1.3505
Norme USA (AISI) 52100
Désignation abrégée 100Cr6
Ancienne désignation  
Description Acier à roulement
Composition
Composants d'alliage [%]
C : 0,93 - 1,05
Si : 0,15 - 0,35
Mn : 0,25 - 0,45
P : ≤ 0,025
S :≤ 0,015
Al : ≤ 0,0500
Cr : 1,35 - 1,60
Cu : ≤ 0,30
Mo : ≤ 0,10
O : ≤ 0,0015
Densité [g/cm³] 7,9
Limite d'élasticité
Rp0,2 / Re[N/mm²]
 
Résistance à la traction
Rm [N/mm²]
 
Allongement à la rupture
A [%]
 
Usinabilité bonne
Soudabilité inappropriée
Traitement thermique possible
Propriétés diverses  
Principales applications Vis à billes miniature, billes, roues
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.

Retour au sommaire

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33