Groupes de marchandise

1.0403 Acier de cémentation

retour

1.0403 Acier de cémentation

N° article 1.0403
Norme USA (AISI)  
Désignation abrégée C15GPb
Ancienne désignation C15Pb
Description Acier de cémentation
Composition
Composants d'alliage [%]
C : 0,12- 0,18
Si : ≤ 0,40
Mn : 0,30 - 0,80
P : ≤ 0,045
S : ≤ 0,045
Pb : 0,15 - 0,35
Densité [g/cm³] 7,9
Limite d'élasticité
Rp0,2 / Re[N/mm²]
>= 355
Résistance à la traction
Rm [N/mm²]
590 - 780
Allongement à la rupture
A [%]
>= 14
Usinabilité bonne
Soudabilité appropriée
Traitement thermique possible
Autres caractéristiques  
Principales applications Doigts d'indexage verrouillables soudable
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.

Retour au sommaire

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33