|
1.0711 Acier de décolletage |
retour |
|
1.0711 Acier de décolletage
N° article |
1.0711 |
Norme USA (AISI) |
B1112, 1212 |
Désignation abrégée |
9S20K |
Ancienne désignation |
|
Description |
Acier de décolletage |
Composition Composants d'alliage [%] |
C : ≤ 0,12 Si : 0,10 - 0,35 Mn : 0,75 - 1,10 P : ≤ 0,030 S : 0,080 - 0,130 |
Densité [g/cm³] |
7,9 |
Limite d'élasticité Rp0,2 / Re[N/mm²] |
≥ 370 |
Résistance à la traction Rm [N/mm²] |
≥ 440 |
Allongement à la rupture A [%] |
≥ 16 |
Usinabilité |
très bonne |
Soudabilité |
relativement appropriée |
Traitement thermique |
relatif |
Autres caractéristiques |
|
Principales applications |
Brides d'arrêt |
|
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique. |
Retour au sommaire |
|
|
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|