Groupes de marchandise

1.0718 Acier de décolletage

retour

1.0718 Acier de décolletage

N° article 1.0718
Norme USA (AISI) 12L14, 12L13
Désignation abrégée 11SMnPb30
Ancienne désignation 9SMnPb28
Description Acier de décolletage
Composition
Composants d'alliage [%]
C : ≤ 0,14
Si : ≤ 0,05
Mn : 0,90 - 1,30
P : ≤ 0,110
S : 0,270 - 0,330
Pb : 0,200 - 0,350 
Densité [g/cm³] 7,9
Limite d'élasticité
Rp0,2 / Re[N/mm²]
245 - 440
Résistance à la traction
Rm [N/mm²]
360 - 570
Allongement à la rupture
A [%]
≥ 6
Usinabilité très bonne
Soudabilité relativement appropriée
Traitement thermique relatif
Autres caractéristiques  
Principales applications Doigts d'indexage, vis moletées, embouts à chape, pièces en série pour l'industrie automobile, la constructions d'appareils et d'équipements 
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des matériaux en acier dépendent dans une large mesure de leur traitement thermique et/ou mécanique.

Retour au sommaire

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33