Groupes de marchandise
Système de serrage multiple, butées et mors doux
K0903

Système de serrage multiple, butées et mors doux

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Réglette de base, butées et mors de serrage : acier de traitement.Finition :Denture : surface d'appui cémentée et rectifiée.
Mors de serrage : acier traité et bruni.
Nota :En fonction de leur taille, les mors de serrage possèdent une surépaisseur d'usinage de 3 mm (K0903.08) ou de 5 mm (K0903.12, K0903.16) pour chacun des mors.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0903 Système de serrage multiple butées et mors doux 307 kB

Dessins

Système de serrage multiple, butées et mors doux

Sélection/filtre d'articles

RéférenceA
min.
A
max.
BCDEFG
Trou lamé pour
vis CHC DIN 912
HH1LL1L2Force de
serrage env.
kN
Poids
kg
CAOAcc.PrixCommander
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33