Groupes de marchandise
Equerre de fixation type B
K1046

Equerre de fixation type B

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Équerre en fonte d'aluminium.
Vis et tasseaux en acier.
Cache de recouvrement en polyamide, fibres de verre
Finition :Équerre naturelle.
Vis et tasseau zingués.
Cache de recouvrement noir.
Nota :Conçus pour renforcer des constructions en profilés et pour relier entre eux des profilés, par adhérence et sans usinage. Également utilisables comme éléments de fixation (par ex. embase) pour les composants que vous souhaitez.
Les équerres possèdent un élément de centrage, pour un montage précis avec protection anti-rotation. Si nécessaire, les éléments de centrage peuvent être retirés grâce à un point de rupture, par exemple pour monter des plaques. Le côté ouvert peut être fermé au moyen du cache de recouvrement.
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1046 Equerre de fixation type B 231 kB

Dessins

Equerre de fixation type B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTypeLargeur
de la
rainure
Finition

AA1A2A3A4A5BB1DHH1LNTCAOAcc.PrixCommander
K1046.083030B830x30229,5--232928-6,427302786 0,00 €
K1046.083060B830x6051112311444928-6,457615785,5 0,00 €
K1046.104040B1040 x 4029,520,5--29,536,538-93641,536105,5 0,00 €
K1046.104545B1045 x 453518,5--3544,542-94150,541109,5 0,00 €
K1046.104080B1040 x 8068203523596438-9768076108,5 0,00 €
K1046.104590B1045 x 90792239,523677243-9869086109,5 0,00 €
K1046.108080B1080 x 8068,520352058,565744097682,576108 0,00 €
K1046.109090B1090 x 9078,52139226775884598694,5861010 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33