Groupes de marchandise
Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
K0383

Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Vis en acier de traitement, classe de résistance 10.9 au minimum.
Bille en acier à roulement.
Finition :Vis noire.
Billes trempées, coloris naturel.
Nota :Ces vis à bille s'utilisent pour des surfaces planes usinées n’excédant pas 9° d’inclinaison. Les modèles les plus longs peuvent être collés sur des manettes ou des boutons. Ils permettent de fabriquer des éléments de fixation avec filetage de façon économique en petite ou moyenne série.Indication de dessin :
Forme BV : bille avec plat, protection anti-retournement intégrée
Forme FV : bille avec picots, protection anti-retournement intégrée
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0383 Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée 158 kB
 Classes de résistance 42 kB

Dessins

Vis à bille orientable à tête HC bille avec plat, protection anti-retournement intégrée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1LØ billeSWCharge admissible
kN max. (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K0383.50612BVM6312,1436 0,00 €
K0383.50616BVM6316,1436 0,00 €
K0383.50620BVM6320,1436 0,00 €
K0383.50625BVM6325,1436 0,00 €
K0383.50816BVM84,116,35,549 0,00 €
K0383.50820BVM84,120,35,549 0,00 €
K0383.50825BVM84,125,35,549 0,00 €
K0383.50830BVM84,130,35,549 0,00 €
K0383.51020BVM105,620,37512 0,00 €
K0383.51025BVM105,625,37512 0,00 €
K0383.51035BVM105,635,37512 0,00 €
K0383.51040BVM105,640,27512 0,00 €
K0383.51230BVM12730,28,5618 0,00 €
K0383.51220BVM12720,28,5618 0,00 €
K0383.51240BVM12740,28,5618 0,00 €
K0383.51250BVM127508,5618 0,00 €
K0383.51620BVM1610,72012836 0,00 €
K0383.51625BVM1610,72512836 0,00 €
K0383.51635BVM1610,73512836 0,00 €
K0383.51650BVM1610,75012836 0,00 €
K0383.52030BVM2013,530151060 0,00 €
K0383.52040BVM2013,540151060 0,00 €
K0383.52050BVM2013,550151060 0,00 €
K0383.52060BVM2013,560151060 0,00 €
K0383.52435BVM2415,835181280 0,00 €
K0383.52450BVM2415,850181280 0,00 €
K0383.52480BVM2415,880181280 0,00 €
K0383.60816FVM84,116,35,549 0,00 €
K0383.60820FVM84,120,35,549 0,00 €
K0383.60825FVM84,125,35,549 0,00 €
K0383.60830FVM84,130,35,549 0,00 €
K0383.61020FVM105,620,37512 0,00 €
K0383.61025FVM105,625,37512 0,00 €
K0383.61035FVM105,635,37512 0,00 €
K0383.61040FVM105,640,27512 0,00 €
K0383.61220FVM12720,28,5618 0,00 €
K0383.61230FVM12730,28,5618 0,00 €
K0383.61240FVM12740,28,5618 0,00 €
K0383.61250FVM127508,5618 0,00 €
K0383.61620FVM1610,72012836 0,00 €
K0383.61625FVM1610,72512836 0,00 €
K0383.61635FVM1610,73512836 0,00 €
K0383.61650FVM1610,75012836 0,00 €
K0383.62030FVM2013,530151060 0,00 €
K0383.62040FVM2013,540151060 0,00 €
K0383.62050FVM2013,550151060 0,00 €
K0383.62060FVM2013,560151060 0,00 €
K0383.62435FVM2415,835181280 0,00 €
K0383.62450FVM2415,850181280 0,00 €
K0383.62480FVM2415,880181280 0,00 €
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Autriche
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33