Groupes de marchandise

Polyamide (PA 6)

Polyamide avec 30 % de fibres de verre (PA 6 GF 30)

Polyamide avec 30 % de billes de verre (PA 6 GB 30)

Désignation abrégée PA 6 PA 6 GF 30 PA 6 GB 30
Désignation Polyamide
(polymère)
Polyamide avec 30 % de fibres de verre Polyamide avec 30 % de billes de verre
Propriétés mécaniques      
  État de l'échantillon sec/humide sec/humide sec/humide
  Résistance à la traction [Mpa] k.A. 175/110 80/55
  Module d'élasticité (traction) [Mpa] 3 000/1 000 9 000/6 000 5 700/3 400
  Dureté de pénétration à la bille [Mpa] 150/70 220/150 180/105
Propriétés physiques      
  Densité [g/cm³] 1,14 1,36 1,36
  Température de fusion [°C] 220 220 220
Températures de service      
  Temp. max. temporaire [°C] 180 200 200
  Temp. max. constante [°C] 90 130 90
  Temp. d'utilisation min. [°C] -40 -40 -40
Propriétés diverses      
  Comportement de combustion selon UL 94 HB HB HB
  Absorption d'eau
  (conditions climatiques normales) [%]
3 2,1 2,1
Résistance chimique      
  graisses, huiles minérales + + +
  essence + + +
  acides faibles/forts o/- o/- o/-
  bases faibles/fortes +/o o/- +/o
  perchloroéthylène + + +
  trichloroéthylène + + +
  acétone + + +
  alcools + + +
  Résistance à l'hydrolyse
  (eau chaude)
o o o
  Intempéries/rayonnement UV o o o
+ résistant / o résistant sous certaines conditions / - non résistant
Ces indications constituent des valeurs de référence, pour l'exactitude desquelles nous déclinons toute responsabilité. Les propriétés des thermoplastiques dépendent dans une large mesure de leur composition réelle et de leurs additifs.

Retour au sommaire

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33