Groupes de marchandise
Glissières télescopiques super extension, résistance à la charge jusqu'à 60 kg
K0541

Glissières télescopiques super extension, résistance à la...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières, cage à billes en acier.
Billes en acier C.
Finition :Glissières zinguées à chaud.
Cage à billes zinguée.
Billes trempées.
Nota :Pour les glissières télescopiques à super extension, la course est supérieure à la longueur du rail, ce qui garantit davantage de confort et d'accessibilité. Grâce au système « soft control », la glissière télescopique est amortie à la fermeture et se ferme automatiquement. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques représente la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement pour une utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les portances se rapportent sur une valeur maximale de 100 000 cycles.À noter :Toutes les glissières téléscopiques sont testées selon la norme DIN EN 15338.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0541 Glissières télescopiques super extension, résistance à la charge jusqu'à 60 kg 222 kB

Dessins

Glissières télescopiques super extension, résistance à la charge jusqu'à 60 kg

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1A2Course
S
LL1Profondeur de tiroirPortance
par paire en
kg
StatutCAOAcc.PrixCommander
K0541.1050016019232053450047150055fin de série Sur demande

Remarque(s) concernant cet article

Remarque : 

Vous trouverez ici les produits qui quitteront bientôt notre gamme ainsi que les offres spéciales.

Vendues par paire
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33