Groupes de marchandise
Glissières télescopiques extension partielle, résistance à la charge 15 kg
K0536

Glissières télescopiques extension partielle, résistance à la...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Glissières en acier.
Cage à billes en plastique.
Billes en acier C.
Finition :Glissières zinguées à chaud.
Billes trempées.
Nota :Pour les glissières télescopiques avec extension partielle, la course est inférieure à la longueur du rail. Il s'agit d'une solution économique pour guider des tiroirs ou des éléments similaires avec un faible frottement. La capacité de charge dynamique des glissières télescopiques indique la contrainte maximale d'une paire de glissières montées verticalement pour une utilisation de l'intégralité de la course d'extension. Les forces portantes indiquées se rapportent sur une valeur maximale de 100.000 cycles. Les glissières télescopiques sont extensibles sur les deux côtés.À noter :Toutes les glissières téléscopiques sont testées selon la norme DIN EN 15338.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0536 Glissières télescopiques extension partielle, résistance à la charge 15 kg 198 kB
 Renseignement technique pour les glissières télescopiques 546 kB

Dessins

Glissières télescopiques extension partielle, résistance à la charge 15 kg

Sélection/filtre d'articles

Référence

AA1Course
S
LProfondeur de tiroir
de - à
Portance
par paire en
kg
StatutCAOAcc.PrixCommander
K0536.10406352330276406406 - 67215fin de série Sur demande

Remarque(s) concernant cet article

Remarque : 

Vous trouverez ici les produits qui quitteront bientôt notre gamme ainsi que les offres spéciales.

Vendues par paires
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33