|
|
K0274 inchPoignée papillon avec taraudage traversant - inch |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique.
Insert en acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303). Finition :Poignée gris foncé. Insert en acier zingué passivé bleu ou inox naturel.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière des composants | A | B | D | D2 | H | H1 | H2 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0274.19AE | acier | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | - |  | | Sur demande | | K0274.19A1 | acier | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | - |  | | Sur demande | | K0274.19A2 | acier | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | - |  | | Sur demande | | K0274.11A1 | acier | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 22 | - |  | | Sur demande | | K0274.11A2 | acier | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 22 | - |  | | Sur demande | | K0274.12A3 | acier | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 17 | 33,3 | - |  | | Sur demande | | K0274.12A4 | acier | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 17 | 33,3 | - |  | | Sur demande | | K0274.109AE | acier inoxydable | 38 | 4,5 | 8-32 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | - |  | | Sur demande | | K0274.109A1 | acier inoxydable | 38 | 4,5 | 10-32 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | - |  | | Sur demande | | K0274.109A2 | acier inoxydable | 38 | 4,5 | 1/4-20 | 12 | 18 | 8,5 | 16,1 | - |  | | Sur demande | | K0274.101A1 | acier inoxydable | 50 | 5 | 10-32 | 14 | 24 | 11,5 | 22 | - |  | | Sur demande | | K0274.101A2 | acier inoxydable | 50 | 5 | 1/4-20 | 14 | 24 | 11,5 | 22 | - |  | | Sur demande | | K0274.102A3 | acier inoxydable | 75 | 7 | 5/16-18 | 21 | 35,6 | 17 | 33,3 | - |  | | Sur demande | | K0274.102A4 | acier inoxydable | 75 | 7 | 3/8-16 | 21 | 35,6 | 17 | 33,3 | - |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|