Groupes de marchandise
Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté en zinc, insert fileté en inox - inch
K0270 inch

Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Manette : plastique renforcé de fibre de verre.
Couronne dentée : zinc injecté haute pression.
Inserts : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition :Acier inox naturel.Sur demande :Autres taraudages et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0270 inch Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté en zinc, insert fileté en inox - inch 524 kB

Dessins

Manettes indexables en plastique, avec taraudage et anneau denté en zinc, insert fileté en inox - inch

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseMatière du corps de baseTailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0270.1A01gris foncé RAL 7021plastique110-249101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A02orangé pur RAL 2004plastique110-249101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A016jaune colza RAL 1021plastique110-249101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A084rouge traffic RAL 3020plastique110-249101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A086vert signalisation RAL 6032plastique110-249101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A087gris foncé RAL 7021plastique110-249101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A11gris foncé RAL 7021plastique110-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A12orangé pur RAL 2004plastique110-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A116jaune colza RAL 1021plastique110-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A184rouge traffic RAL 3020plastique110-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A186vert signalisation RAL 6032plastique110-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A187bleu traffic RAL 5017plastique110-329101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A21gris foncé RAL 7021plastique11/4-209101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A22orangé pur RAL 2004plastique11/4-209101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A216jaune colza RAL 1021plastique11/4-209101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A284rouge traffic RAL 3020plastique11/4-209101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A286vert signalisation RAL 6032plastique11/4-209101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.1A287bleu traffic RAL 5017plastique11/4-209101314,524,54153033,540477,516 Sur demande
K0270.2A21gris foncé RAL 7021plastique21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.2A22orangé pur RAL 2004plastique21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.2A216jaune colza RAL 1021plastique21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.2A284rouge traffic RAL 3020plastique21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.2A286vert sécurité RAL 6032plastique21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.2A287bleu traffic RAL 5017plastique21/4-201213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.2A31gris foncé RAL 7021plastique25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.2A32orangé pur RAL 2004plastique25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.2A316jaune colza RAL 1021plastique25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.2A384rouge traffic RAL 3020plastique25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.2A386vert sécurité RAL 6032plastique25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.2A387bleu traffic RAL 5017plastique25/16-181213,51819,528,56,517,541,545,565759,520 Sur demande
K0270.3A31gris foncé RAL 7021plastique35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.3A32orangé pur RAL 2004plastique35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.3A316jaune colza RAL 1021plastique35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.3A384rouge traffic RAL 3020plastique35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.3A386vert sécurité RAL 6032plastique35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.3A387bleu traffic RAL 5017plastique35/16-18141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.3A41gris foncé RAL 7021plastique33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.3A42orangé pur RAL 2004plastique33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.3A416jaune colza RAL 1021plastique33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.3A484rouge traffic RAL 3020plastique33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.3A486vert sécurité RAL 6032plastique33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.3A487bleu traffic RAL 5017plastique33/8-16141621,52337102453,5588091,51122 Sur demande
K0270.4A41gris foncé RAL 7021plastique43/8-16171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.4A42orangé pur RAL 2004plastique43/8-16171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.4A416jaune colza RAL 1021plastique43/8-16171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.4A484rouge traffic RAL 3020plastique43/8-16171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.4A486vert sécurité RAL 6032plastique43/8-16171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.4A487bleu traffic RAL 5017plastique43/8-16171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.4A51gris foncé RAL 7021plastique41/2-13171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.4A52orangé pur RAL 2004plastique41/2-13171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.4A516jaune colza RAL 1021plastique41/2-13171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.4A584rouge traffic RAL 3020plastique41/2-13171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.4A586vert sécurité RAL 6032plastique41/2-13171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.4A587bleu traffic RAL 5017plastique41/2-13171925,527,54310266166951091324 Sur demande
K0270.5A51gris foncé RAL 7021plastique51/2-1323233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.5A52orangé pur RAL 2004plastique51/2-1323233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.5A516jaune colza RAL 1021plastique51/2-1323233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.5A584rouge traffic RAL 3020plastique51/2-1323233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.5A586vert sécurité RAL 6032plastique51/2-1323233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.5A587bleu traffic RAL 5017plastique51/2-1323233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.5A61gris foncé RAL 7021plastique55/8-1123233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.5A62orangé pur RAL 2004plastique55/8-1123233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.5A616jaune colza RAL 1021plastique55/8-1123233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.5A684rouge traffic RAL 3020plastique55/8-1123233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.5A686vert sécurité RAL 6032plastique55/8-1123233032,5491233727711012615,526 Sur demande
K0270.5A687bleu traffic RAL 5017plastique55/8-1123233032,5491233727711012615,526 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33