Groupes de marchandise
Volants en plastique - inch
K0256 inch

Volants en plastique - inch

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.Finition :Acier bruni.Nota :Le cache du moyeu est livré démonté. Les volants se fixent suivant le sens axial sur l’arbre soit à l’aide d'une goupille transversale, soit à l’aide d’une vis à tête cylindrique DIN 6912 et d’une rondelle DIN 7349.Caractéristiques  :
 RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0256 inch Volants en plastique - pouces 318 kB

Dessins

Volants en plastique - inch

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition 1Finition 2TailleDD1D2D3A1HL1L3CAOAcc.PrixCommander
K0256.1080COalésage sans rainuresans vis de serrage125800,375192,517,51337,5 Sur demande
K0256.2100COalésage sans rainuresans vis de serrage2281000,375193201344 Sur demande
K0256.2100CPalésage sans rainuresans vis de serrage2281000,5193201344 Sur demande
K0256.3125CPalésage sans rainuresans vis de serrage3351250,525423,518,553 Sur demande
K0256.4160CPalésage sans rainuresans vis de serrage4451600,5255,62818,564,5 Sur demande
K0256.4160CQalésage sans rainuresans vis de serrage4451600,625255,62818,564,5 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33