|
|
K0253_IG inchPoignée boule avec taraudage - inch |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.
Insert acier 5.8 ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303). Finition :acier zingué passivé bleu ou inox naturelCaractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | Matière des composants | Couleur capsule
| D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | T | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K0253.1A2 | acier | gris foncé RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | Sur demande | | K0253.1A25 | acier | gris clair RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | Sur demande | | K0253.1A26 | acier | rouge traffic RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | Sur demande | | K0253.1A27 | acier | jaune colza RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | Sur demande | | K0253.2A3 | acier | gris foncé RAL 7021 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.2A35 | acier | gris clair RAL 7035 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.2A36 | acier | rouge traffic RAL 3020 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.2A37 | acier | jaune colza RAL 1021 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.3A4 | acier | gris foncé RAL 7021 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.3A45 | acier | gris clair RAL 7035 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.3A46 | acier | rouge traffic RAL 3020 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.3A47 | acier | jaune colza RAL 1021 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.4A4 | acier | gris foncé RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.4A45 | acier | gris clair RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.4A46 | acier | rouge traffic RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.4A47 | acier | jaune colza RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.4A5 | acier | gris foncé RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | Sur demande | | K0253.4A55 | acier | gris clair RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | Sur demande | | K0253.4A56 | acier | rouge traffic RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | Sur demande | | K0253.4A57 | acier | jaune colza RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | Sur demande | | K0253.01A2 | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | Sur demande | | K0253.01A25 | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | Sur demande | | K0253.01A26 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | Sur demande | | K0253.01A27 | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | 1/4-20 | 25 | 12 | 17 | 25 | 3 | 2 | 10 |  | | Sur demande | | K0253.02A3 | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.02A35 | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.02A36 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.02A37 | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | 5/16-18 | 32 | 15,5 | 19 | 33 | 3,5 | 2,6 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.03A4 | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.03A45 | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.03A46 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.03A47 | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | 3/8-16 | 40 | 19 | 23 | 41 | 4 | 3 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.04A4 | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.04A45 | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.04A46 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.04A47 | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | 3/8-16 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 14 |  | | Sur demande | | K0253.04A5 | acier inoxydable | gris foncé RAL 7021 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | Sur demande | | K0253.04A55 | acier inoxydable | gris clair RAL 7035 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | Sur demande | | K0253.04A56 | acier inoxydable | rouge traffic RAL 3020 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | Sur demande | | K0253.04A57 | acier inoxydable | jaune colza RAL 1021 | 1/2-13 | 50 | 24 | 31 | 51 | 5,5 | 4,5 | 18 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|