Groupes de marchandise
Boutons champignon biopolymère avec taraudage
K0251

Boutons champignon biopolymère avec taraudage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Biopolymère renforcé de fibres de bois, hêtre naturel.
Biopolymère renforcé de fibres de verre, gris foncé.
Douille en inox 1.4305.
Finition :Hêtre naturel avec aspect fibre de bois ou teinté gris foncé.
Douille en inox brillant.
Nota :Bonne résistance mécanique (testée avec au moins deux fois plus de sécurité).
Bonne résistance aux produits chimiques.
Pour utilisation en extérieur (résistance aux intempéries).
Avantages :Ce bioplastique est entièrement fabriqué à partir de matières premières renouvelables (sans pétrole).
Bon bilan carbone par rapport aux matières plastiques à base de pétrole.
Préservation des ressources fossiles épuisables.
Les fibres de bois proviennent à 100 % de forêts locales gérées de manière durable en Allemagne.
Le bioplastique est recyclable (comparable aux thermoplastiques).
Caractéristiques  :
Inox RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0251 Boutons champignon biopolymère avec taraudage 170 kB

Dessins

Boutons champignon biopolymère avec taraudage

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur du corps de baseTaille

D

D1D2D3HH1TCAOAcc.PrixCommander
K0251.10005143hêtre naturel1M5211219211010 Sur demande
K0251.10006143hêtre naturel2M6251423251210 Sur demande
K0251.10008143hêtre naturel3M8331831331514 Sur demande
K0251.1000590gris foncé RAL 70211M5211219211010 Sur demande
K0251.1000690gris foncé RAL 70212M6251423251210 Sur demande
K0251.1000890gris foncé RAL 70213M8331831331514 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33