Groupes de marchandise
Loquets de verrouillage
K1496

Loquets de verrouillage

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Aluminium injecté.
Caches de recouvrement en plastique.
Finition :laqués époxy noir ou couleur aluminium.
Caches de recouvrement noirs ou de couleur aluminium.
Nota :Pour une fermeture plus facile et sûre des portes et capots. Le montage se fait sur la face avant avec des vis CHC ou à tête bombée de taille M6, sans usinage mécanique. Protégé contre le démontage en position fermée.

Pour l’actionnement par clé, les loquets sont livrés avec 2 clés. La clé peut être retirée en position ouverte ou fermée. La fermeture est identique, toutes les serrures pouvant être ouvertes avec la même clé (clé Euro 5333).

Pour l’actionnement par double empreinte, les loquets sont livrés avec une clé à double panneton.
Indication de dessin :
Actionnement :
a) Clés identiques
b) Carré 8 mm
c) Double empreinte 5 mm
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 K1496_Datasheet_32248_Loquets_de_verrouillage--fr 261 kB

Dessins (aperçu complet)

Loquets de verrouillage

Loquets de verrouillage forme A

plus d'infos

Dessins

Loquets de verrouillage forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseForme

Largeur
de la
rainure
ActionnementCAOAcc.PrixCommander
K1496.100561noirA8/10non verrouillable Sur demande
K1496.170561noirA8/10Clé Sur demande
K1496.118561noirA8/10carré 8 mm Sur demande
K1496.145561noirA8/10double empreinte 5 mm Sur demande
K1496.100562couleur aluminiumA8/10non verrouillable Sur demande
K1496.170562couleur aluminiumA8/10Clé Sur demande

Loquets de verrouillage forme B

plus d'infos

Dessins

Loquets de verrouillage forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseForme

Largeur
de la
rainure
ActionnementCAOAcc.PrixCommander
K1496.200681noirB8/10non verrouillable Sur demande
K1496.270681noirB8/10Clé Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33