Groupes de marchandise

Les sauterelles à levier KIPP

retour
  • Les sauterelles à levier KIPP

Un serrage rapide, une fixation fiable – avec KIPP

HEINRICH KIPP WERK propose de nombreux modèles variés de sauterelles à levier, parmi lesquels des innovations développées en interne sous le nom KIPPlock et KIPPlock+. Parmi les nouveautés de la gamme se trouvent des sauterelles à levier ESD et des capteurs d'état intelligents permettant de vérifier l'état d'actionnement.

  • Les sauterelles à levier ESD empêchent les décharges électriques. Afin de garantir la conductibilité prescrite par la norme, ces éléments de préhension ainsi que leurs caoutchoucs de protection sont fabriqués en polyamide ou en élastomère conducteur d'électricité. Le courant électrique peut ainsi être transmis et évacué par la structure en acier.
  • Les capteurs d'état pour sauterelles à levier permettent de vérifier automatiquement l'état d'actionnement : le capteur détecte si la sauterelle à levier est ouverte ou fermée, ce qui permet de traiter l'information électroniquement. Cette solution permet une adaptation aisée des sauterelles à levier pour un environnement de production intelligent.
  • Les sauterelles à levier des séries KIPPlock et KIPPlock+ sont connues pour la forme ergonomique de leur poignée et leur manipulation particulièrement aisée. Des matériaux de grande qualité, des axes d'articulation innovants et des surfaces résistantes à la corrosion permettent à tous ces produits de résister sans peine à 300 000 cycles de serrage. KIPPlock+ se distingue en outre par son verrouillage de sécurité intégré.

La large gamme de sauterelles à levier KIPP se divise selon trois formes différentes : les sauterelles à levier horizontales et verticales ainsi que les sauterelles à bielle. Ces solutions se caractérisent par le verrouillage d'une seule main intégré dans leur poignée, le serrage des pièces fonctionnant selon le principe de la genouillère. Les versions avec pied horizontal ou vertical permettent de fixer facilement la sauterelle en fonction des exigences de montage.

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Argentine
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33