Grupos de mercancía
Consolas
K0809

Consolas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.Indicación:Distancia entre retículas de 50 ±0,01 mm. Las consolas se pueden utilizar para fijar piezas de trabajo más bajas o como pequeños cuerpos de base. También sirven como bloque de calibración a efectos de examen. Las consolas K0809.090121621 y K0809.090122126 se fijan con tornillos de ajuste K0815.112065; para la fijación de las consolas K0809.090161621 y K0809.090162126 se utilizan tornillos de ajuste K0815.16075.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0809 Consolas 217 kB
 Indicación técnica para perforaciones de retícula y separación entre los elementos de la retícula M12, M16 57,6 kB

Planos

Consolas

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA
Agujero de referencia
A
Rosca
B
Ø para tornillo
de ajuste
CDENúmero de perforaciones
de retícula
Número de perforaciones
de montaje
Peso
kg
CADAcc.PrecioPedir
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33