Grupos de mercancía
Imanes planos con rosca interior de ferrita dura con carcasa de acero inoxidable
K1400

Imanes planos con rosca interior de ferrita dura con carcasa de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carcasa de acero inoxidable 1.4016.
Rosca de acero inoxidable 1.4305.
Núcleo magnético de ferrita dura.

Versión:Acabado natural.Indicación:Imán plano con rosca, sistema blindado.Rango de temperatura:220 °C máx.Montaje:Los imanes pueden montarse ejerciendo presión, atornillándolos o mediante adherencia.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1400 Imanes planos con rosca interior de ferrita dura con carcasa de acero inoxidable 191 kB

Planos

Imanes planos con rosca interior de ferrita dura con carcasa de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HH1TFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
K1400.12525 ±0,18M57161032 A petición
K1400.13232 ±0,18M57161064 A petición
K1400.14040 +0,2/-0,18M5816,510100 A petición
K1400.15050 +0,2/-0,18M51018,510175 A petición
K1400.16363 +0,3/-0,18M5142210280 A petición
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33