HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel.: +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 7 93-33
Correo electrónico: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para herramientas endurecido o metal duro.Versión:Bruñido.Indicación:Las pinzas son ideales para la instalación en brazos de sujeción, sistemas de agarre, sistemas de sujeción y mordazas de sujeción.
Con el uso de pinzas, se consigue la transferencia de los momentos de torsión más elevados, incluso en caso de materiales duros y superficies irregulares. Las pinzas garantizan fuerzas de retención superiores a la media en caso de alta presión de corte.
Las puntas serradas de metal duro están soldadas.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0387_A Pinzas cuadradas, forma A 135 kB

Planos

Pinzas cuadradas, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

ABGAcanaladuraCADAcc.PrecioPedir
K0387.1005A1010M5extra-fino A petición
K0387.101205A1012M5extra-fino A petición
K0387.1205A1210M5fino A petición
K0387.121205A1212M5fino A petición
K0387.1606A1610M6fino A petición
K0387.161206A1612M6fino A petición
K0387.2005A2010M5fino A petición
K0387.201205A2012M5fino A petición
K0387.2506A2510M6fino A petición
K0387.251206A2512M6fino A petición