Grupos de mercancía
Extensiones completas de carriles telescópicos de aceropara montaje lateral, capacidad de carga hasta 136 kg
K1581

Extensiones completas de carriles telescópicos de acero para...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carriles de acero.
Jaulas de bolas de plástico.
Bolas de acero C.
Versión:Carriles cincados.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido:Venta en paresIndicación:En carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Retención en posición cerrada.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 60.000 ciclos.
Tener en cuenta:La capacidad de carga de todos los carriles telescópicos ha sido probada según DIN EN 15338, nivel 3.Características especiales:
RoHS

Planos

Extensiones completas de carriles telescópicos de aceropara montaje lateral, capacidad de carga hasta 136 kg

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2A3A4B

HLCarrera
S
Capacidad de carga
por par
kg
EstadoCADAcc.PrecioPedir
K1581.0310157612734217,51976310310136Expira A petición
K1581.0360157617834268,51976360360136Expira A petición
K1581.05101576330344211976510510136Expira A petición
K1581.06601576482,534573,51976660660136Expira A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33