Grupos de mercancía

Security meets design

Volver
  • Security meets design

La seguridad se alía con el diseño –
Los nuevos cierres a presión con agarre empotrado

¿Qué es plano, negro y ergonómico? Un cierre a presión que se puede integrar armoniosamente en cada puerta, compuerta o cubierta y tiene además un manejo confortable. Nuestra gama de cierres a presión la hemos ampliado con dos nuevas series para la instalación al ras que incorporan justo estas características. Para una seguridad adicional tenemos una variante con cierre con llave.

  • Prácticos y seguros: Nuestros cierres a presión de plástico (ABS) se pueden montar sin esfuerzo y gracias a su facilidad de funcionamiento son idóneos para todas las aplicaciones en que haya que cerrar rápidamente y de forma segura puertas, compuertas y cubiertas.

  • Unas formas atractivas y compactas: La instalación al ras de los cierres a presión y su forma plana crean un efecto visual armonioso y una integración en poco espacio.

  • Versatilidad de uso: Nuestros prácticos elementos de cierre y bloqueo se utilizan por ejemplo en el sector de la automoción, en la tecnología médica, en la construcción de máquinas, en las áreas de las autocaravanas y vehículos recreativos y en la industria del mueble.

  • Gran selección: Los cierres a presión de la serie K2010 se ofrecen en seis tamaños distintos para puertas con grosores de hoja entre 1,2 y 2,2 mm. La serie K2011 abarca dos tamaños para puertas con grosores de hoja de 0,9 a 1,2 mm, o bien de 1,3 a 1,6 mm. Una variante con cierre con llave ofrece una seguridad adicional.
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33