Grupos de mercancía

EN-GJL-200

Hierro fundido con grafito laminar

Detalles técnicos

El hierro fundido con grafito laminar contiene entre 2,6 y 3,6 % de carbono, que se encuentra en el material base como grafito en forma de finas láminas. Estas láminas dejan pasar el material de fundición con un ramaje con aguja fina y debido al efecto de entallado alcanzan su resistencia relativamente reducida y su fragilidad.

El hierro fundido con grafito laminar puede ser sometido a distintos tratamientos térmicos (como por ejemplo, endurecido, nitrurado, revenido) para mejorar sus propiedades. Para los tratamientos térmicos resulta muy ventajoso la alta proporción de estructura básica perlítica.

EN-GJL-250.

Hierro fundido con grafito laminar

Detalles técnicos

El hierro fundido con grafito laminar contiene entre 2,6 y 3,6 % de carbono, que se encuentra en el material base como grafito en forma de finas láminas. Estas láminas dejan pasar el material de fundición con un ramaje con aguja fina y debido al efecto de entallado alcanzan su resistencia relativamente reducida y su fragilidad.

El hierro fundido con grafito laminar puede ser sometido a distintos tratamientos térmicos (como por ejemplo, endurecido, nitrurado, revenido) para mejorar sus propiedades. Para los tratamientos térmicos resulta muy ventajoso la alta proporción de estructura básica perlítica.

EN-GJL-300

Hierro fundido con grafito laminar

Detalles técnicos

El hierro fundido con grafito laminar contiene entre 2,6 y 3,6 % de carbono, que se encuentra en el material base como grafito en forma de finas láminas. Estas láminas dejan pasar el material de fundición con un ramaje con aguja fina y debido al efecto de entallado alcanzan su resistencia relativamente reducida y su fragilidad.

El hierro fundido con grafito laminar puede ser sometido a distintos tratamientos térmicos (como por ejemplo, endurecido, nitrurado, revenido) para mejorar sus propiedades. Para los tratamientos térmicos resulta muy ventajoso la alta proporción de estructura básica perlítica.

EN-GJS-400

Hierro fundido con grafito esferoidal (fundición nodular)

Detalles técnicos

El hierro fundido con grafito esferoidal tiene finas segregaciones microscópicas, con forma esférica en la estructura base ferrítica con una proporción de carbono máxima del 4 %.

La geometría esférica de los depósitos de grafito se consigue añadiendo pequeñas cantidades de magnesio, cerio o calcio.
Es posible una modificación de las propiedades del material mediante un tratamiento térmico posterior, por ejemplo, con recocido de eliminación de tensión posterior, recocido térmico, recocido blando, etc.
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33