|
Polietileno (PE-HD)
Polietileno (PE-LD)
Denominación breve |
PE-HD |
PE-LD |
Nombre |
Polietileno (de alta densidad) |
Polietileno (de baja densidad) |
Características mecánicas |
|
|
Estado del espécimen de ensayo |
estándar |
estándar |
Resistencia a la tracción [Mpa] |
S.d. |
S.d. |
Coeficiente de elasticidad (tracción) [Mpa] |
1350 |
200 |
Dureza por huella [Mpa] |
57 |
15 |
Características físicas |
|
|
Densidad [g/cm³] |
0,96 |
0,92 |
Temperatura de fusión [°C] |
135 |
110 |
Temperaturas de uso |
|
|
Temp. máx. breve [°C] |
100 |
100 |
Temp. máx. continua [°C] |
90 |
70 |
Temp. mín. de aplicación [°C] |
-80 |
-80 |
Otras características |
|
|
Inflamabilidad según UL 94 |
HB |
HB |
Absorción de agua (clima normal) [%] |
<0,1 |
<0,1 |
Resistencia química |
|
|
Grasas y aceites minerales |
+ |
+ |
Gasolina |
+ |
+ |
Ácidos débiles/ fuertes |
+/+ |
+/o |
Soluciones alcalinas débiles/ fuertes |
+/+ |
+/+ |
Percloroetileno |
+ |
- |
Tricloretileno |
o |
- |
Acetona |
+ |
o |
Alcoholes |
+ |
+ |
Resistencia a la hidrólisis (agua caliente) |
+ |
o |
Intemperie/ radiación UV |
o |
o |
|
+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los termoplásticos dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos. |
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|