|
Cloruro de polivinilo (PVC)
Denominación breve |
PVC |
Nombre |
Cloruro de polivinilo |
Características mecánicas |
|
Estado del espécimen de ensayo |
estándar |
Resistencia a la tracción [Mpa] |
S.d. |
Coeficiente de elasticidad (tracción) [Mpa] |
3000 |
Dureza por huella [Mpa] |
130 |
Características físicas |
|
Densidad [g/cm³] |
1,38 |
Temperatura de fusión [°C] |
80 |
Temperaturas de uso |
|
Temp. máx. breve [°C] |
70 |
Temp. máx. continua [°C] |
60 |
Temp. mín. de aplicación [°C] |
-30 |
Otras características |
|
Inflamabilidad según UL 94 |
V-0 |
Absorción de agua (clima normal) [%] |
0,4 |
Resistencia química |
|
Grasas y aceites minerales |
+ |
Gasolina |
+ |
Ácidos débiles/ fuertes |
+/- |
Soluciones alcalinas débiles/ fuertes |
+/+ |
Percloroetileno |
+ |
Tricloretileno |
- |
Acetona |
- |
Alcoholes |
+ |
Resistencia a la hidrólisis (agua caliente) |
+ |
Intemperie/ radiación UV |
o |
|
+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente |
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los termoplásticos dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos. |
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|