Grupos de mercancía

Polipropileno (PP)
Polipropileno con 30% de fibra de vidrio (PP GF 30)

Denominación breve PP PP GF 30
Nombre Polipropileno
(homopolímero)
Polipropileno con 30% de fibra de vidrio
Características mecánicas    
  Estado del espécimen de ensayo estándar estándar
 Resistencia a la tracción [Mpa] S.d. S.d.
  Coeficiente de elasticidad (tracción) [Mpa] 1450 7000
  Dureza por huella [Mpa] 72 110
Características físicas    
  Densidad [g/cm³] 0,903 1,12
  Temperatura de fusión [°C] 163 165
Temperaturas de uso    
  Temp. máx. breve [°C] 140 140
  Temp. máx. continua [°C] 100 100
  Temp. mín. de aplicación [°C] 0 -30
Otras características    
  Inflamabilidad según UL 94 HB HB
  Absorción de agua
  (clima normal) [%]
<0,1 <0,1
Resistencia química    
  Grasas y aceites minerales + +
  Gasolina + +
  Ácidos débiles/ fuertes +/+ +/+
 Soluciones alcalinas débiles/ fuertes +/+ +/+
  Percloroetileno + o
  Tricloretileno + o
  Acetona + +
  Alcoholes + +
  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)
+ +
  Intemperie/ radiación UV o o
+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los termoplásticos dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.

Volver a la vista general
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33