Grupos de mercancía

Polyoxymethylen

Volver

Polióxido de metileno (POM)

Denominación breve POM
Nombre Polióxido de metileno (copolímero)
Características mecánicas  
  Estado del espécimen de ensayo estándar
  Resistencia a la tracción [Mpa] S.d.
  Coeficiente de elasticidad (tracción) [Mpa] 2700
  Dureza por huella [Mpa] 145
Características físicas  
  Densidad [g/cm³] 1,4
  Temperatura de fusión [°C] 167
Temperaturas de uso  
  Temp. máx. breve [°C] 140
  Temp. máx. continua [°C] 100
  Temp. mín. de aplicación [°C] -50
Otras características  
  Inflamabilidad según UL 94 HB
  Absorción de agua
  (clima normal) [%]
0,2
Resistencia química  
  Grasas y aceites minerales +
  Gasolina +
  Ácidos débiles/ fuertes +/-
  Soluciones alcalinas débiles/ fuertes +/+
  Percloroetileno +
  Tricloretileno o
  Acetona +
  Alcoholes +
  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)
+
  Intemperie/ radiación UV o
+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los termoplásticos dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.

Volver a la vista general
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33