Grupos de mercancía

Poliamida (PA 6)
Poliamida con 30% de fibra de vidrio (PA 6 GF 30)
Poliamida con 30% de bolitas de vidrio (PA 6 GB 30)

Denominación breve PA 6 PA 6 GF 30 PA 6 GB 30
Nombre Poliamida
(polimerizada)
Poliamida con 30% de fibra de vidrio Poliamida con 30% de bolitas de vidrio
Características mecánicas      
 Estado del espécimen de ensayo seco/ húmedo seco/ húmedo seco/ húmedo
  Resistencia a la tracción [Mpa] S.d. 175/110 80/55
  Coeficiente de elasticidad (tracción) [Mpa] 3000/1000 9000/6000 5700/3400
  Dureza por huella [Mpa] 150/70 220/150 180/105
Características físicas      
  Densidad [g/cm³] 1,14 1,36 1,36
  Temperatura de fusión [°C] 220 220 220
Temperaturas de uso      
  Temp. máx. breve. [°C] 180 200 200
  Temp. máx. continua [°C] 90 130 90
  Temp. mín. de aplicación [°C] -40 -40 -40
Otras características      
  Inflamabilidad según UL 94 HB HB HB
  Absorción de agua
  (ambiente normal) [%]
3 2,1 2,1
Resistencia química      
  Grasas y aceites minerales + + +
  Gasolina + + +
  Ácidos débiles/fuertes o/- o/- o/-
  Soluciones alcalinas débiles/ fuertes +/o o/- +/o
  Percloroetileno + + +
  Tricloretileno + + +
  Acetona + + +
  Alcoholes + + +
  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)
o o o
  Intemperie/ radiación UV o o o
+ resistente / o resistencia limitada / - no resistente
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los termoplásticos dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.

Volver a la vista general
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33