Grupos de mercancía

Fundición de aluminio

Volver

Fundición de aluminio

N.º de material ENAC-AlSi9Cu3(Fe) 
Número de material DIN 3.2163
Denominación breve GD-AlSi9Cu3 
Descripción Aluminio fundido
Composición
Componentes de aleación [%]
Si: 8 - 11
Cu: 2 - 4
Fe: máx. 1,3
Zn: máx. 1,2
Densidad [g/cm³] 2,76
Límite elástico
Rp0,2 [N/mm²] mín - máx.
140
Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]  mín - máx.
240
Alargamiento de rotura
A [ % ]  mín - máx.
 < 1
Dureza Brinell
Valor de referencia HB
80

Resistencia a la corrosión
en atmósfera normal
mala

Resistencia a la corrosión
en atmósfera marina
mala
Maquinabilidad muy buena
Soldabilidad muy buena
Anodización no apropiada
Pulido de alto brillo
mecánico
muy bueno
Utilizaciones principales Piezas de aluminio fundido, p. ej, fundición a presión
Piezas de construcción de maquinaria y piezas de motor complejas para la industria automovilística, ingeniería eléctrica
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales metálicos dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.

Volver a la vista general

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33