Grupos de mercancía

Aleación forjada de aluminio endurecida

Volver

Aleación forjada de aluminio endurecida

N.º de material EN AW-6060
Número de material DIN 3.3206
Denominación breve AlMgSi
Descripción Aleación forjada de aluminio endurecida
Composición
Componentes de aleación [%]
Mg: 0,35 - 0,6
Si: 0,3 - 0,6
Densidad [g/cm³] 2,70
Límite elástico
Rp0,2 [N/mm²] mín - máx.
80 - 150
Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]  mín - máx.
150 - 215
Alargamiento de rotura
A [ % ]  mín - máx.
8 - 16
Dureza Brinell
Valor de referencia HB
45

Resistencia a la corrosión
en atmósfera normal
muy buena

Resistencia a la corrosión
en atmósfera marina
muy buena
Maquinabilidad mediana
Soldabilidad buena
Anodización muy buena (protección contra la corrosión)
muy buena (decorativa)
Pulido de alto brillo
mecánico
muy bueno
Utilizacones principales Componentes con resistencia mediana: ventanas, puertas, carrocerías de vehículo, perfiles de construcción metálicos, artículos domésticos, adornos, tornillos

Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales metálicos dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.

Volver a la vista general

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33