Grupos de mercancía
Caucho sintético de nitrilo butadieno
Denominación breve NBR
Nombres comerciales Perbunan®
Buna N®
Denominación química Caucho sintético de nitrilo butadieno
Características mecánicas  
  Margen de dureza [shore A/D] 40 - 90
  Resistencia al desgaste de buena a muy buena
  Resistencia a la tracción [Mpa] 10 - 25
Características físicas  
  Densidad [g/cm³] 1,4
Temperaturas de uso  
 Margen de temperaturas breves [°C] -40 - 120
 Margen de temperaturas continuas [°C] -30 - 100
Otras características  
  Inflamabilidad según UL 94 combustible (todavía HB)
Resistencia química  
  Grasas y aceites  minerales ++
  Gasolina ++
  Ácidos débiles/ fuertes o / - -
  Soluciones alcalinas débiles/ fuertes + / -
  Percloroetileno -
  Tricloretileno - -
  Acetona - -
  Alcoholes +
  Líquido de frenos -
  Resistencia a la hidrólisis
  (agua caliente)
+
  Intemperie/ radiación UV o
++ muy bueno / + bueno / o bastante bueno / - mediano (alteración perceptible de las características) / -- no es apto
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales elastómeros dependen en gran medida de su composición concreta y de sus aditivos.

Volver a la vista general
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
Argentina
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33