Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable
K0124

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de fundición de precisión 1.4308.
Otras partes de acero 1.4305.

Versión:Empuñadura con pulido electrolítico o tratado con chorro.
Partes de acero de acabado natural.
A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0124 Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable 215 kB

Planos

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del cuerpo
de base
TamañoXAA1BD

D1D2HH1H2H3H4TNúmero
de
dientes
CADAcc.PrecioPedir
K0124.104pulido electrolítico1M44047710131424,5414,53134916 A petición
K0124.105pulido electrolítico1M54047710131424,5414,53134916 A petición
K0124.106pulido electrolítico1M64047710131424,5414,53134916 A petición
K0124.206pulido electrolítico2M66574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 A petición
K0124.208pulido electrolítico2M86574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 A petición
K0124.308pulido electrolítico3M880911116212237102454,558,51422 A petición
K0124.310pulido electrolítico3M1080911116212237102454,558,51422 A petición
K0124.410pulido electrolítico4M109510913192727,54310276367,51724 A petición
K0124.412pulido electrolítico4M129510913192727,54310276367,51724 A petición
K0124.512pulido electrolítico5M1211012615233132491231,57377,52326 A petición
K0124.516pulido electrolítico5M1611012615233132491231,57377,52326 A petición
K0124.104153tratado con chorro1M44047710131424,5414,53134916 A petición
K0124.105153tratado con chorro1M54047710131424,5414,53134916 A petición
K0124.106153tratado con chorro1M64047710131424,5414,53134916 A petición
K0124.206153tratado con chorro2M66574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 A petición
K0124.208153tratado con chorro2M86574,51013,518,51928,56,517,542,545,51220 A petición
K0124.308153tratado con chorro3M880911116212237102454,558,51422 A petición
K0124.310153tratado con chorro3M1080911116212237102454,558,51422 A petición
K0124.410153tratado con chorro4M109510913192727,54310276367,51724 A petición
K0124.412153tratado con chorro4M129510913192727,54310276367,51724 A petición
K0124.512153tratado con chorro5M1211012615233132491231,57377,52326 A petición
K0124.516153tratado con chorro5M1611012615233132491231,57377,52326 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Venezuela
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33