Grupos de mercancía
Topes de sujeción regulables para perfiles con ranuras
K1214

Topes de sujeción regulables para perfiles con ranuras

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base de aluminio.
Componentes metálicos de acero.
Componentes de plástico PA6.
Versión:Cuerpo base natural anodizado.
Componentes metálicos pasivados en azul.
Indicación:Tope regulable para sistemas de perfil tipo B, tipo I y ranuras en T según DIN 650. La sujeción se realiza girando la empuñadura en cruz. El perno roscado de resorte garantiza que al soltar el tope el desplazamiento sea ligero sin deformar la tuerca corredera en ranura.Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1214 Topes de sujeción regulables para perfiles con ranuras 317 kB

Planos

Topes de sujeción regulables para perfiles con ranuras

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K1214.06404040M63260407 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Paraguay
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33