- K0566
Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo A, cilíndrico com rosca macho bilateral
- K0567
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo AT com rosca macho bilateral
- K0568
Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo B, cilíndrico com rosca fêmea e rosca macho
- K1321
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo B, cilíndrico com rosca fêmea e rosca macho, cinza
- K0569
Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo C, cilíndrico com rosca fêmea bilateral
- K1320
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo C, cilíndrico com rosca fêmea bilateral, cinza
- K0570
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo CT com cintura com rosca fêmea bilateral
- K0571
Batente amortecedor de borracha em aço ou aço inoxidável, tipo D, cilíndrico com rosca macho
- K1318
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo D, cilíndrico com rosca macho, cinza
- K0572
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo DS com rosca macho
- K0573
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo E, cilíndrico com rosca fêmea
- K1319
Batente amortecedor de borracha em aço inoxidável, tipo E, cilíndrico com rosca fêmea e rosca macho, cinza
- K1931
Batente de encosto em borracha tipo TP batente de porta
- K0574
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo KP em forma parabólica com rosca macho
- K0575
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo K cônico com rosca macho
- K0576
Batente amortecedor de borracha em aço, tipo KE abaulado com rosca fêmea
- K2051
Batente amortecedor de borracha em aço Tipo KRA abaulado com rosca macho
- K1932
Trilhos de encosto em borracha aço
- K1933
Coxim elástico em O em aço com rosca macho bilateral
- K1907
Isoladores de conexão em neoprene, duas peças
- K2012
Elemento de teto em metal e borracha
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
Elementos amortecedores |
voltar |
|
Elementos de amortecimento como batentes de borracha absorvem a energia cinética de agregados ou componentes. Eles ajudam a reduzir vibrações em todo o sistema. Ideal para a engenharia mecânica, construção de agregados, máquinas especiais e na tecnologia de transporte.
Amortecedores de borracha KIPP: encontre grande variedade na nossa loja virtual
KIPP batentes amortecedores de metal-borracha (também chamados: coxins / isoladores de metal-borracha / amortecedores metal-borracha) são elementos padronizados simples e de baixo custo para mancais elásticos. Eles são destinados a suportar tanto cargas de pressão como de tração. Nos esforços de cisalhamento, os amortecedores de borrachas são menos resistentes do que em esforços de compressão. Indicação: Cargas de tração são possíveis, mas devem ser evitadas, devido às tensões de pico nas bordas de aderência e à sensibilidade de ruptura da borracha.
Os amortecedores são utilizados principalmente como batentes ou como amortecedores de vibração. Além disso, como componentes isolam por exemplo vibrações resultantes de aplicações com compressores, em motores ou também em agregados. Amortecedores de borracha são utilizados também como mancais para componentes mecânicos e para amortecimento de elementos acelerados. Como informamos acima, os batentes amortecedores de borracha servem como isoladores de vibração e por isso se encontram relacionados no grupo de “Elementos amortecedores” no catálogo da loja virtual da KIPP.
Em detalhes, isto significa que estes amortecedores de borracha absorvem energia cinética dos componentes, reduzindo cargas vibratórias no sistema completo ou amortecendo o impulso de componentes acelerados. Na construção de máquinas, a energia liberada por choques ou vibrações não pode ser subestimada. Estas vibrações ocorrem na maioria dos casos por rotações e oscilações. Amortecedores de metal-borracha são aplicados frequentemente quando choques ou movimentos repetitivos devem ser amortecidos por batentes de fim de curso. Amortecedores de borracha reduzem drasticamente a amplitude das vibrações. Casos clássicos de utilização destes amortecedores de borracha no dia a dia é o uso prático como “batedor de porta”, “amortecedor de porta” ou como “pé para máquina”. Como elemento de amortecimento de som, estes amortecedores completam adicionalmente o portfólio. |
|
|
Áreas de aplicação de amortecedores de borracha de aço e aço inoxidável
Áreas de aplicação clássicas de amortecedores de borracha (zincados) abrangem:
• Portas • Portões • Tampas/Abas • Máquinas • Equipamentos • Motores • Engrenagens • e Batentes na construção de máquinas.
|
|
|
Amortecedores de borracha em diferentes formas e versões
Em geral, estes amortecedores são fabricados e vendidos na combinação de elastômero (borracha natural) e um componente de metal (aço ou aço inoxidável). Além disso, versões com rosca interna e rosca macho fornecem diferentes opções de montagem. Basicamente, a linha de amortecedores de borracha da KIPP é muito diferenciada:
• Amortecedor de borracha tipo A • Amortecedor de borracha tipo AT • Amortecedor de borracha tipo B • Amortecedor de borracha tipo C • Amortecedor de borracha tipo CT • Amortecedor de borracha tipo D • Amortecedor de borracha tipo DS com ventosa • Amortecedor de borracha tipo E • Amortecedor de borracha forma parabólica • Amortecedor de borracha cônico • Amortecedor de borracha abaulado
As inúmeras variantes de formas mostram a flexibilidade de aplicação dos amrotecedores de borracha. Dependendo da forma, os amortecedores de borracha amortecem a energia resultante de forma diferente. Nos processos sob deflexão radial, elementos com cintura de borracha levam à redução das altas cargas aplicadas na borda da borracha. Amortecedores de borracha reduzem principalmente cargas de impacto. Espaço limitado é um dos critérios para a seleção de um amortecedor adequado.
Além da forma e tipo de material, os amortecedores de borracha podem ser adquiridos em diferentes comprimentos de rosca. (M3/M4/M6/M10/M12/M16) e diâmetros. A maioria dos amortecedores de borracha da HEINRICH KIPP WERK estão disponíveis em estoque com uma dureza de borracha média de Shore 55 (+/- 5). Se por acaso for necessário obter amortecedores em outras durezas, por favor, entre em contato com o nosso suporte técnico de vendas. Ajudaremos você a encontrar o amortecedor certo para sua aplicação. Na loja virtual da KIPP você encontra uma visão geral de todo o sortimento.
|
Indicação:
Durezas de borracha: dura = 70° Shore média = 55° Shore macia = 45° Shore Faixa de temperatura :-30 °C a +80 °C. KIPP Batentes amortecedores de metal-borracha estão de acordo com a norma RoHS |
|
|
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|