Der neue KIPP Katalog VERSCHLUSSelemente enthält eine Auswahl an unterschiedlichen Produktgruppen: Drehspannriegel, Kugelsperrbolzen, Schiebespanner, sowie Magnet- und Kugelsperrbuchsen.
Die Besonderheit der neuen Produkte ist die schnelle Handhabung mit nur wenigen Handgriffen: lösen, öffnen, fertig!
Der KIPP Drehspannriegel besitzt nur 2 Spannpositionen, d.h. ON oder OFF. Dadurch wird die Spannkraft immer gleich definiert.
Ist ein schnelles Wechseln von Werkstücken erforderlich, so ist der KIPP Kugelsperrbolzen perfekt geeignet.
Der KIPP Schiebespanner dient zur Abstandsregelung, Leisten- und Höhenverstellung. Er zeichnet sich durch eine einfache und schnelle Nutzung aus.
KIPP Magnet- und Kugelsperrbuchsen dienen zum Halten von Blechen oder dünnen Platten. Sie können beispielsweise als Abdeckung genutzt werden.