Grupos de mercancía
Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable - inch
K0121 inch

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Empuñadura de acero inoxidable 1.4308 (conforme con AISI "316").
Otras partes de acero inoxidable 1.4305 (conforme con AISI 303).

Versión:Empuñadura de acero inoxidable con pulido electrolítico.
Partes de acero con acabado natural.
A petición:Otras roscas interiores y modelos especiales.
Medida "H1" disponible en otras longitudes con un recargo.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0121 inch Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable - inch 255 kB

Planos

Palancas de sujeción de acero inoxidable con rosca interior, inserto roscado de acero inoxidable - inch

Selección/filtro de artículos

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00 
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
España
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33