Grupos de mercancía
Accesorios de perfiles de aluminio

Accesorios de perfiles de aluminio

Volver
La solución para la conexión, la sujeción y la retención de perfiles de aluminio. Todos los componentes se ajustan perfectamente a los perfiles comunes con un ancho de ranura de 8 mm o 10 mm.
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
Cuba
Mapa web Imprimir Boletín electrónico Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33